SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6AG1195-7HB00-7XA0
Product
Image similaire
SIPLUS ET 200M module de bus actif 2 x 40mm module basé sur 6ES7195-7HB00-0XA0 avec Conformal Coating, -40…+70°C, démarrage -25°C, pour l'intégration de 2 IM 153-2 Red pour fonction Débrochage et embrochage en mode de fonctionnement Run
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
Numéro d'article 6AG1195-7HB00-7XA0
Description d'article SIPLUS ET 200M module de bus actif 2 x 40mm module basé sur 6ES7195-7HB00-0XA0 avec Conformal Coating, -40…+70°C, démarrage -25°C, pour l'intégration de 2 IM 153-2 Red pour fonction Débrochage et embrochage en mode de fonctionnement Run
Famille de produit SIPLUS ET 200M IM 153-1/153-2
Cycle de vie du produit (PLM) PM400:Fin de commercialisation active
Date de fin de vie du produit Produktauslauf seit: 01.10.2023
Données Prix
Groupe de prix 2AP
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 40 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.135 kg
Dimension emballage 10.00 x 10.00 x 6.50
Unité de mesure de l'emballage CM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4042948433218
UPC 040892548518
N° d'Export 85366990
Rubrique catalogue (PDF) A&DSE/SIP ADD
Groupe de produit X0SM
Famille de produit R151
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Le produit n'est pas conforme à la directive RoHS.
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-24-26-03
eClass 14 27-24-26-03
eClass 6 27-24-26-03
eClass 7.1 27-24-26-03
eClass 8 27-24-26-03
eClass 9 27-24-26-03
eClass 9.1 27-24-26-03
ETIM 7 EC001598
ETIM 8 EC001598
ETIM 9 EC001598
IDEA 4 3560
UNSPSC 15 32-15-17-04
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;