SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6AG1208-0BA00-7AC2
Product
SIPLUS NET SCALANCE XC208 basé sur 6GK5208-0BA00-2AC2 avec Conformal Coating, -40…+70°C, commutateur IE couche 2 gérable ; 8x ports RJ45 10/100 Mbit/s ; 1x port console ; LED de diagnostic alimentation en tension redondante plage de température -40 °C à +70 °C ; montage : sur rail DIN symétrique/profilé support S7/mural fonctions de redondance ; fonctions Office (RSTP, VLAN,...); périphérique PROFINET IO Ethernet/conforme IP trappe C-PLUG ;
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
Numéro d'article 6AG1208-0BA00-7AC2
Description d'article SIPLUS NET SCALANCE XC208 basé sur 6GK5208-0BA00-2AC2 avec Conformal Coating, -40…+70°C, commutateur IE couche 2 gérable ; 8x ports RJ45 10/100 Mbit/s ; 1x port console ; LED de diagnostic alimentation en tension redondante plage de température -40 °C à +70 °C ; montage : sur rail DIN symétrique/profilé support S7/mural fonctions de redondance ; fonctions Office (RSTP, VLAN,...); périphérique PROFINET IO Ethernet/conforme IP trappe C-PLUG ;
Famille de produit SIPLUS SCALANCE XC-200 managé
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 471
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : 9N9999
Délai d'appro. standard (hors transport) 40 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.520 kg
Dimension emballage 19.30 x 25.20 x 14.20
Unité de mesure de l'emballage CM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4047618111519
UPC 195125069770
N° d'Export 85176200
Rubrique catalogue (PDF) A&DSE/SIP ADD
Groupe de produit 4575
Famille de produit R151
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Le produit est conforme RoHS.
Classe de produit B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 19-17-01-30
eClass 14 19-17-01-30
eClass 6 19-17-01-06
eClass 7.1 19-17-01-06
eClass 8 19-17-01-06
eClass 9 19-17-01-06
eClass 9.1 19-17-01-06
ETIM 7 EC000734
ETIM 8 EC000734
ETIM 9 EC000734
IDEA 4 5208
UNSPSC 15 39-12-22-14
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;