SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6AG1210-1PE23-2UL0
Product
Image similaire
SIPLUS G120 PM240-2 IP20-FSC-U-400V 15kW basé sur 6SL3210-1PE23-3UL0 avec Conformal Coating, -20…+50°C, non filtré avec hacheur de freinage intégré 3AC380-480V+10/-10% 47-63Hz puissance forte surcharge: 11 kW à 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S puissance faible surcharge: 15kW à 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S 355 x 140 x 165 (h x l x p) forme FSC, degré de protection IP20 sans CU et unité de commande validé à partir de CU version de firmware V4.7 HF8
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
Numéro d'article 6AG1210-1PE23-2UL0
Description d'article SIPLUS G120 PM240-2 IP20-FSC-U-400V 15kW basé sur 6SL3210-1PE23-3UL0 avec Conformal Coating, -20…+50°C, non filtré avec hacheur de freinage intégré 3AC380-480V+10/-10% 47-63Hz puissance forte surcharge: 11 kW à 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S puissance faible surcharge: 15kW à 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S 355 x 140 x 165 (h x l x p) forme FSC, degré de protection IP20 sans CU et unité de commande validé à partir de CU version de firmware V4.7 HF8
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 471
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 40 Jour(s)
Poids Net par quantité 5.644 kg
Dimension emballage 355.00 x 165.00 x 196.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4047618052522
UPC 804766223426
N° d'Export 85044095
Rubrique catalogue (PDF) A&DSE/SIP ADD
Groupe de produit 4576
Famille de produit R151
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 01.07.2006
Classe de produit B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-02-31-01
eClass 14 27-02-31-01
eClass 6 27-02-31-01
eClass 7.1 27-02-31-01
eClass 8 27-02-31-01
eClass 9 27-02-31-01
eClass 9.1 27-02-31-01
ETIM 7 EC001857
ETIM 8 EC001857
ETIM 9 EC001857
IDEA 4 4139
UNSPSC 15 39-12-10-07
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;