SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6AG1210-1PE26-2AL0
Product
SIPLUS G120 PM240-2 IP20-FSD-A-400V 30kW basé sur 6SL3210-1PE26-0AL0 avec Conformal Coating, -20…+50°C, avec filtre classe A intégré avec hacheur de freinage intégré 3AC380-480V+10/-20% 47-63Hz puissance forte surcharge: 22 kW à 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S puissance faible surcharge: 30 kW à 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S 472 x 200 x 237 (h x l x p) forme FSD, degré de protection IP20 sans CU et unité de commande validé à partir de CU version de firmware V4.7 HF8
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
Numéro d'article 6AG1210-1PE26-2AL0
Description d'article SIPLUS G120 PM240-2 IP20-FSD-A-400V 30kW basé sur 6SL3210-1PE26-0AL0 avec Conformal Coating, -20…+50°C, avec filtre classe A intégré avec hacheur de freinage intégré 3AC380-480V+10/-20% 47-63Hz puissance forte surcharge: 22 kW à 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S puissance faible surcharge: 30 kW à 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S 472 x 200 x 237 (h x l x p) forme FSD, degré de protection IP20 sans CU et unité de commande validé à partir de CU version de firmware V4.7 HF8
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 471
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : 9N9999
Délai d'appro. standard (hors transport) 50 Jour(s)
Poids Net par quantité 19.000 kg
Dimension emballage 356.00 x 495.00 x 300.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4047618083649
UPC 195125073647
N° d'Export 85044086
Rubrique catalogue (PDF) A&DSE/SIP ADD
Groupe de produit 4576
Famille de produit R151
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 13.09.2024
Classe de produit D : Produit spécifique client qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-02-31-01
eClass 14 27-02-31-01
eClass 6 27-02-31-01
eClass 7.1 27-02-31-01
eClass 8 27-02-31-01
eClass 9 27-02-31-01
eClass 9.1 27-02-31-01
ETIM 7 EC001857
ETIM 8 EC001857
ETIM 9 EC001857
IDEA 4 4139
UNSPSC 15 39-12-10-07
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;