SIPLUS G120 PM240-2 IP20-FSD-U-400V 30kW basé sur 6SL3210-1PE26-0UL0 avec Conformal Coating, -20…+50°C, non filtré avec hacheur de freinage intégré 3AC380-480V+10/-20% 47-63Hz puissance forte surcharge: 22 kW à 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S puissance faible surcharge: 30 kW à 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S 472 x 200 x 237 (h x l x p) forme FSF, degré de protection IP20 sans CU et unité de commande validé à partir de CU version de firmware V4.7 HF8
Numéro d'article |
6AG1210-1PE26-2UL0 |
Description d'article |
SIPLUS G120 PM240-2 IP20-FSD-U-400V 30kW basé sur 6SL3210-1PE26-0UL0 avec Conformal Coating, -20…+50°C, non filtré avec hacheur de freinage intégré 3AC380-480V+10/-20% 47-63Hz puissance forte surcharge: 22 kW à 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S puissance faible surcharge: 30 kW à 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S 472 x 200 x 237 (h x l x p) forme FSF, degré de protection IP20 sans CU et unité de commande validé à partir de CU version de firmware V4.7 HF8
|
Famille de produit |
Récapitulatif des références de commande |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
471 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
50 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
18.300 kg |
Dimension emballage |
356.00 x 495.00 x 300.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4047618083656 |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
85044086 |
Rubrique catalogue (PDF) |
A&DSE/SIP ADD |
Groupe de produit |
4576 |
Famille de produit |
R151 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 13.09.2024 |
Classe de produit |
D : Produit spécifique client qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-02-31-01 |
eClass |
14 |
27-02-31-01 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
IDEA |
4 |
4139 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-07 |
|
|
|
|