SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6AG1212-1BE40-2XB0
Product
Image similaire
SIPLUS S7-1200 CPU 1212C AC/DC/Relais basé sur 6ES7212-1BE40-0XB0 avec Conformal Coating, -40…+70°C, démarrage -25°C, carte signal: 0, CPU compacte, AC/DC/relais, I/O intégrées: 8 DI DC 24V; 6 sorties TOR relais 2A 2 AI 0-10V DC, alimentation: AC 85-264V AC à 47-63 Hz, mémoire de programme / de données 75 Ko
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Formations SITRAIN SITRAIN – Digital Industry Academy
Produit
Numéro d'article 6AG1212-1BE40-2XB0
Description d'article SIPLUS S7-1200 CPU 1212C AC/DC/Relais basé sur 6ES7212-1BE40-0XB0 avec Conformal Coating, -40…+70°C, démarrage -25°C, carte signal: 0, CPU compacte, AC/DC/relais, I/O intégrées: 8 DI DC 24V; 6 sorties TOR relais 2A 2 AI 0-10V DC, alimentation: AC 85-264V AC à 47-63 Hz, mémoire de programme / de données 75 Ko
Famille de produit SIPLUS CPU 1212C
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 472
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : 9N9999
Délai d'appro. standard (hors transport) 40 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.409 kg
Dimension emballage 10.00 x 10.50 x 8.20
Unité de mesure de l'emballage CM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4047618055110
UPC 804766179044
N° d'Export 85371091
Rubrique catalogue (PDF) A&DSE/SIP ADD
Groupe de produit 4578
Famille de produit R151
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 12.12.2013
Classe de produit B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-24-22-07
eClass 14 27-24-22-07
eClass 6 27-24-22-07
eClass 7.1 27-24-22-07
eClass 8 27-24-22-07
eClass 9 27-24-22-07
eClass 9.1 27-24-22-07
ETIM 7 EC000236
ETIM 8 EC000236
ETIM 9 EC000236
IDEA 4 3565
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;