SIPLUS S7-1200 CPU 1214C AC/DC/Relais basé sur 6ES7214-1BG40-0XB0 avec Conformal Coating, -40…+70°C, démarrage -25°C, carte signal: 0, CPU compacte, AC/DC/relais, I/O intégrées: 14 DI 24VDC 10 DO Relais 2A 2 AI 0-10VDC, alimentation: AC 85-264V CA à 47-63Hz, mémoire de programme / de données 100Ko
Numéro d'article |
6AG1214-1BG40-2XB0 |
Description d'article |
SIPLUS S7-1200 CPU 1214C AC/DC/Relais basé sur 6ES7214-1BG40-0XB0 avec Conformal Coating, -40…+70°C, démarrage -25°C, carte signal: 0, CPU compacte, AC/DC/relais, I/O intégrées: 14 DI 24VDC 10 DO Relais 2A 2 AI 0-10VDC, alimentation: AC 85-264V CA à 47-63Hz, mémoire de programme / de données 100Ko
|
Famille de produit |
SIPLUS CPU 1214C |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
472 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
40 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.473 kg |
Dimension emballage |
10.80 x 11.50 x 8.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
CM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4047618055141 |
UPC |
804766179051 |
N° d'Export |
85371091 |
Rubrique catalogue (PDF) |
A&DSE/SIP ADD |
Groupe de produit |
4578 |
Famille de produit |
R151 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 12.12.2013 |
Classe de produit |
B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-24-22-07 |
eClass |
14 |
27-24-22-07 |
eClass |
6 |
27-24-22-07 |
eClass |
7.1 |
27-24-22-07 |
eClass |
8 |
27-24-22-07 |
eClass |
9 |
27-24-22-07 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-07 |
ETIM |
7 |
EC000236 |
ETIM |
8 |
EC000236 |
ETIM |
9 |
EC000236 |
IDEA |
4 |
3565 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|