SIPLUS S7-1200 CPU 1215FC DC/DC/DC basé sur 6ES7215-1AF40-0XB0 avec Conformal Coating, -25…+55°C, CPU compacte, DC/DC/DC, 2 ports Profinet, I/O intégrées: 14 DI 24VDC; 10 DO 24V DC 0.5A; 2 AI 0-10V DC, 2 AO 0-20mA DC, alimentation : DC 20.4 - 28.8 V DC, mémoire de programme/données 150 KO
Numéro d'article |
6AG1215-1AF40-5XB0 |
Description d'article |
SIPLUS S7-1200 CPU 1215FC DC/DC/DC basé sur 6ES7215-1AF40-0XB0 avec Conformal Coating, -25…+55°C, CPU compacte, DC/DC/DC, 2 ports Profinet, I/O intégrées: 14 DI 24VDC; 10 DO 24V DC 0.5A; 2 AI 0-10V DC, 2 AO 0-20mA DC, alimentation : DC 20.4 - 28.8 V DC, mémoire de programme/données 150 KO
|
Famille de produit |
SIPLUS CPU de sécurité |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
472 |
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
40 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.467 kg |
Dimension emballage |
11.50 x 13.50 x 8.50 |
Unité de mesure de l'emballage |
CM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4047618084714 |
UPC |
804766729058 |
N° d'Export |
85371091 |
Rubrique catalogue (PDF) |
A&DSE/SIP ADD |
Groupe de produit |
4578 |
Famille de produit |
R151 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 11.07.2017 |
Classe de produit |
B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-24-22-07 |
eClass |
14 |
27-24-22-07 |
eClass |
6 |
27-24-22-07 |
eClass |
7.1 |
27-24-22-07 |
eClass |
8 |
27-24-22-07 |
eClass |
9 |
27-24-22-07 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-07 |
ETIM |
7 |
EC000236 |
ETIM |
8 |
EC000236 |
ETIM |
9 |
EC000236 |
IDEA |
4 |
3565 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|