SIPLUS ET 200SP TM ECC 2xPWM ST basé sur 6FE1242-6TM10-0BB1 avec Conformal Coating, -30…+60°C, contrôleur de charge pour chargement conductif de véhicules électroniques selon CEI 61851 avec 2 sorties de charge ; 2x Control Pilot ; 2x Plug Present ; 2x DQ contact de commutation pour contacteur de charge comme collecteur ouvert (Open Collector) ; 2 entrées TOR pour réponse: contacteur de charge ou verrouillage de connecteur ; 2x ACT pour verrouillage de connecteur convient pour type BU BU20-P12+A0+4B et BU20-P12+A4+0B
Numéro d'article |
6AG1242-6TM10-2BB1 |
Description d'article |
SIPLUS ET 200SP TM ECC 2xPWM ST basé sur 6FE1242-6TM10-0BB1 avec Conformal Coating, -30…+60°C, contrôleur de charge pour chargement conductif de véhicules électroniques selon CEI 61851 avec 2 sorties de charge ; 2x Control Pilot ; 2x Plug Present ; 2x DQ contact de commutation pour contacteur de charge comme collecteur ouvert (Open Collector) ; 2 entrées TOR pour réponse: contacteur de charge ou verrouillage de connecteur ; 2x ACT pour verrouillage de connecteur convient pour type BU BU20-P12+A0+4B et BU20-P12+A4+0B
|
Famille de produit |
SIPLUS Pilotes de charge ET 200SP ECC |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
473 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
40 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.045 kg |
Dimension emballage |
6.80 x 7.70 x 3.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
CM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4047618099107 |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
85389091 |
Rubrique catalogue (PDF) |
A&DSE/SIP ADD |
Groupe de produit |
4257 |
Famille de produit |
R151 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 13.09.2024 |
Classe de produit |
B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-14-47-03 |
eClass |
14 |
27-14-47-03 |
eClass |
9 |
27-14-47-03 |
eClass |
9.1 |
27-14-47-03 |
ETIM |
7 |
EC002889 |
ETIM |
8 |
EC002889 |
ETIM |
9 |
EC002889 |
IDEA |
4 |
1554 |
UNSPSC |
15 |
26-11-17-29 |
|
|
|
|