SIPLUS G120 CU240E-2 PN basé sur 6SL3244-0BB12-1FA0 avec Conformal Coating, -20…+55°C, unité de commande CU240E-2 P type E avec Safety Integrated STO PROFINET 6 entrées TOR, 3DO, 2 entrées analogiques, 2 sorties analogiques, max. 1 entrée TOR de sécurité interface CTP/KTY interface USB et SD/MMC degré de protection IP20 sans Power Module
Numéro d'article |
6AG1244-0BB12-2FA0 |
Description d'article |
SIPLUS G120 CU240E-2 PN basé sur 6SL3244-0BB12-1FA0 avec Conformal Coating, -20…+55°C, unité de commande CU240E-2 P type E avec Safety Integrated STO PROFINET 6 entrées TOR, 3DO, 2 entrées analogiques, 2 sorties analogiques, max. 1 entrée TOR de sécurité interface CTP/KTY interface USB et SD/MMC degré de protection IP20 sans Power Module
|
Famille de produit |
Récapitulatif des références de commande |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
471 |
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
40 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.574 kg |
Dimension emballage |
73.00 x 199.00 x 46.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4047618052355 |
UPC |
804766504662 |
N° d'Export |
85049090 |
Rubrique catalogue (PDF) |
A&DSE/SIP ADD |
Groupe de produit |
4576 |
Famille de produit |
R151 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 01.07.2006 |
Classe de produit |
B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-02-31-50 |
eClass |
14 |
27-02-31-50 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-50 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
IDEA |
4 |
5208 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-14 |
|
|
|
|