SIPLUS G120 CU250S-2 PN basé sur 6SL3246-0BA22-1FA0 avec Conformal Coating, -20…+50°C, PROFINET intégré prend en charge la régulation vectorielle positionneur simple EPOS via Licence extended Functions 4 DI/DO configurables 6 DI (3 F-DI), 5 DI 3 DO (1 F-DO) 2 AI, 2 AO Safety Integrated STO, SBC, SS1 codeur-SS: D-CLiQ+HTL/TTL/SSI résolveur/HTL via borne degré de protection IP20
Numéro d'article |
6AG1246-0BA22-2FA0 |
Description d'article |
SIPLUS G120 CU250S-2 PN basé sur 6SL3246-0BA22-1FA0 avec Conformal Coating, -20…+50°C, PROFINET intégré prend en charge la régulation vectorielle positionneur simple EPOS via Licence extended Functions 4 DI/DO configurables 6 DI (3 F-DI), 5 DI 3 DO (1 F-DO) 2 AI, 2 AO Safety Integrated STO, SBC, SS1 codeur-SS: D-CLiQ+HTL/TTL/SSI résolveur/HTL via borne degré de protection IP20
|
Famille de produit |
Récapitulatif des références de commande |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
471 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : EAR99H |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
40 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.610 kg |
Dimension emballage |
93.00 x 240.00 x 68.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4047618106546 |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
85044095 |
Rubrique catalogue (PDF) |
A&DSE/SIP ADD |
Groupe de produit |
4576 |
Famille de produit |
R151 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 13.09.2024 |
Classe de produit |
B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-02-31-50 |
eClass |
14 |
27-02-31-50 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-50 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
IDEA |
4 |
5208 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-14 |
|
|
|
|