SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6AG1307-1KA02-7AA0
Product
Image similaire
SIPLUS S7-300 PS 307 10A basé sur 6ES7307-1KA02-0AA0 avec Conformal Coating, -25…+70°C, alimentation stabilisée PS 307 entrée: AC 120/230V sortie: DC 24V/10A
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
Numéro d'article 6AG1307-1KA02-7AA0
Description d'article SIPLUS S7-300 PS 307 10A basé sur 6ES7307-1KA02-0AA0 avec Conformal Coating, -25…+70°C, alimentation stabilisée PS 307 entrée: AC 120/230V sortie: DC 24V/10A
Famille de produit 1 phase, 24 V CC (pour S7-300 et ET 200M)
Cycle de vie du produit (PLM) PM400:Fin de commercialisation active
Date de fin de vie du produit Produktauslauf seit: 01.10.2023
Données Prix
Groupe de prix 2AP
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 40 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.824 kg
Dimension emballage 17.00 x 13.00 x 8.50
Unité de mesure de l'emballage CM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4042948535349
UPC Indisponible
N° d'Export 85044095
Rubrique catalogue (PDF) A&DSE/SIP ADD
Groupe de produit X0SK
Famille de produit R151
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 01.01.2012
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-24-22-09
eClass 14 27-24-22-09
eClass 6 27-24-22-09
eClass 7.1 27-24-22-09
eClass 8 27-24-22-09
eClass 9 27-24-22-09
eClass 9.1 27-24-22-09
ETIM 7 EC000599
ETIM 8 EC000599
ETIM 9 EC000599
IDEA 4 3575
UNSPSC 15 32-15-17-06
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;