SIPLUS S7-300 SM 323-20-pol. basé sur 6ES7323-1BH01-0AA0 avec Conformal Coating, -40…+70°C, module TOR à séparation galvanique 8 entrées TOR et 8 sorties TOR, DC 24V, 0,5A courant total 2A
Numéro d'article |
6AG1323-1BH01-2AA0 |
Description d'article |
SIPLUS S7-300 SM 323-20-pol. basé sur 6ES7323-1BH01-0AA0 avec Conformal Coating, -40…+70°C, module TOR à séparation galvanique 8 entrées TOR et 8 sorties TOR, DC 24V, 0,5A courant total 2A
|
Famille de produit |
SIPLUS S7-300 SM 323 |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM400:Fin de commercialisation active |
Date de fin de vie du produit |
Produktauslauf seit: 01.10.2023 |
Groupe de prix |
2AP |
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
40 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.240 kg |
Dimension emballage |
15.00 x 16.00 x 5.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
CM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4025515136255 |
UPC |
662643198188 |
N° d'Export |
85389091 |
Rubrique catalogue (PDF) |
A&DSE/SIP ADD |
Groupe de produit |
X0SM |
Famille de produit |
R151 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 01.01.2012 |
Classe de produit |
B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-24-22-04 |
eClass |
14 |
27-24-22-04 |
eClass |
6 |
27-24-22-04 |
eClass |
7.1 |
27-24-22-04 |
eClass |
8 |
27-24-22-04 |
eClass |
9 |
27-24-22-04 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-04 |
ETIM |
7 |
EC001419 |
ETIM |
8 |
EC001419 |
ETIM |
9 |
EC001419 |
IDEA |
4 |
3566 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|