SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6AG1333-6SB00-7AY0
Product
SIPLUS LOGO! Power 24V 4A basé sur 6EP3333-6SB00-0AY0 avec Conformal Coating, -40…+70°C, démarrage -25°C, alimentation stabilisée entrée : AC 100-240 V sortie: DC 24 V / 4 A
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
Numéro d'article 6AG1333-6SB00-7AY0
Description d'article SIPLUS LOGO! Power 24V 4A basé sur 6EP3333-6SB00-0AY0 avec Conformal Coating, -40…+70°C, démarrage -25°C, alimentation stabilisée entrée : AC 100-240 V sortie: DC 24 V / 4 A
Famille de produit SIPLUS LOGO!Power
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 470
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 40 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.313 kg
Dimension emballage 9.00 x 9.50 x 6.50
Unité de mesure de l'emballage CM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4047618087227
UPC 804766788000
N° d'Export 85044095
Rubrique catalogue (PDF) A&DSE/SIP ADD
Groupe de produit 4601
Famille de produit R151
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 13.09.2024
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-04-07-01
eClass 14 27-04-07-01
eClass 6 27-04-90-02
eClass 7.1 27-04-90-02
eClass 8 27-04-90-02
eClass 9 27-04-07-01
eClass 9.1 27-04-07-01
ETIM 7 EC002540
ETIM 8 EC002540
ETIM 9 EC002540
IDEA 4 4130
UNSPSC 15 39-12-10-04
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;