SIPLUS S7-300 SM 336 F 6AI 15 Bit basé sur 6ES7336-4GE00-0AB0 avec Conformal Coating, -25…+60°C, 70° en convection forcée, entrées analogiques de sécurité pour SIMATIC Safety, avec prise en charge de HART, jusqu'à la catégorie 4 (EN 954-1) /SIL3 (IEC 61508)/ PLE (ISO 13849), 1x 20 pôles
Numéro d'article |
6AG1336-4GE00-2AB0 |
Description d'article |
SIPLUS S7-300 SM 336 F 6AI 15 Bit basé sur 6ES7336-4GE00-0AB0 avec Conformal Coating, -25…+60°C, 70° en convection forcée, entrées analogiques de sécurité pour SIMATIC Safety, avec prise en charge de HART, jusqu'à la catégorie 4 (EN 954-1) /SIL3 (IEC 61508)/ PLE (ISO 13849), 1x 20 pôles
|
Famille de produit |
SIPLUS Entrées analogiques F SM 336 - Safety Integrated |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM400:Fin de commercialisation active |
Date de fin de vie du produit |
Produktauslauf seit: 01.10.2023 |
Groupe de prix |
2AP |
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
40 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.357 kg |
Dimension emballage |
15.00 x 13.00 x 5.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
CM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4047618066505 |
UPC |
804766226243 |
N° d'Export |
85389091 |
Rubrique catalogue (PDF) |
A&DSE/SIP ADD |
Groupe de produit |
X0SM |
Famille de produit |
R151 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 10.10.2008 |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-24-22-01 |
eClass |
14 |
27-24-22-01 |
eClass |
6 |
27-24-22-01 |
eClass |
7.1 |
27-24-22-01 |
eClass |
8 |
27-24-22-01 |
eClass |
9 |
27-24-22-01 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-01 |
ETIM |
7 |
EC001420 |
ETIM |
8 |
EC001420 |
ETIM |
9 |
EC001420 |
IDEA |
4 |
3562 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|