SIPLUS NET CP 343-1 basé sur 6GK7343-1EX30-0XE0 avec Conformal Coating, -25…+70°C, processeur de communication pour le raccordement de SIMATIC S7-300 à Industrial Ethernet via ISO et TCP/IP, contrôleur PROFINET IO ou périphérique PROFINET IO, commutateur intégré à 2 ports ERTEC 200 communication S7, Fetch/Write, Send/Receive avec et sans RFC1006, multicast DHCP, Sync. NTC-CPU, diagnostic, initialisation via LAN,
Numéro d'article |
6AG1343-1EX30-7XE0 |
Description d'article |
SIPLUS NET CP 343-1 basé sur 6GK7343-1EX30-0XE0 avec Conformal Coating, -25…+70°C, processeur de communication pour le raccordement de SIMATIC S7-300 à Industrial Ethernet via ISO et TCP/IP, contrôleur PROFINET IO ou périphérique PROFINET IO, commutateur intégré à 2 ports ERTEC 200 communication S7, Fetch/Write, Send/Receive avec et sans RFC1006, multicast DHCP, Sync. NTC-CPU, diagnostic, initialisation via LAN,
|
Famille de produit |
SIPLUS S7-300 CP 343-1 |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM400:Fin de commercialisation active |
Date de fin de vie du produit |
Produktauslauf seit: 19.12.2023 |
Groupe de prix |
2AP |
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
40 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.287 kg |
Dimension emballage |
13.20 x 15.20 x 5.10 |
Unité de mesure de l'emballage |
CM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4042948507353 |
UPC |
040892825107 |
N° d'Export |
85176200 |
Rubrique catalogue (PDF) |
A&DSE/SIP ADD |
Groupe de produit |
X0SK |
Famille de produit |
R151 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 01.01.2012 |
Classe de produit |
B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-24-22-08 |
eClass |
14 |
27-24-22-08 |
eClass |
6 |
27-24-22-08 |
eClass |
7.1 |
27-24-22-08 |
eClass |
8 |
27-24-22-08 |
eClass |
9 |
27-24-22-08 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-08 |
ETIM |
7 |
EC001423 |
ETIM |
8 |
EC001423 |
ETIM |
9 |
EC001423 |
IDEA |
4 |
3564 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|