SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6AG1343-1GX31-4XE0
Product
Image similaire
SIPLUS NET CP 343-1 Advanced basé sur 6GK7343-1GX31-0XE0 avec Conformal Coating, 0…+60°C, pour le raccordement de SIMATIC CPU S7-300 à Ind. Ethernet ; contrôleur PROFINET IO et/ou périphérique IO RT, RT et IRT IRT, MRP, PROFINET CBA ; TCP/IP, ISO, UDP, COM. S7, com. compatible S5, (Send/Receive) avec Fetch/Write avec et sans RFC 1006, Multicast extension de diagnostic,SNMP,DHCP, client/serveur FTP, e-mail, Gigabit-SS1X RJ45 (10/100/1000) PROFINET-SS 2x RJ45(10/100MBit) PROFINET CBA ; security
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
Numéro d'article 6AG1343-1GX31-4XE0
Description d'article SIPLUS NET CP 343-1 Advanced basé sur 6GK7343-1GX31-0XE0 avec Conformal Coating, 0…+60°C, pour le raccordement de SIMATIC CPU S7-300 à Ind. Ethernet ; contrôleur PROFINET IO et/ou périphérique IO RT, RT et IRT IRT, MRP, PROFINET CBA ; TCP/IP, ISO, UDP, COM. S7, com. compatible S5, (Send/Receive) avec Fetch/Write avec et sans RFC 1006, Multicast extension de diagnostic,SNMP,DHCP, client/serveur FTP, e-mail, Gigabit-SS1X RJ45 (10/100/1000) PROFINET-SS 2x RJ45(10/100MBit) PROFINET CBA ; security
Famille de produit SIPLUS S7-300 CP 343-1 Advanced
Cycle de vie du produit (PLM) PM400:Fin de commercialisation active
Date de fin de vie du produit Produktauslauf seit: 19.12.2023
Données Prix
Groupe de prix 2AP
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 40 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.574 kg
Dimension emballage 15.00 x 13.00 x 8.70
Unité de mesure de l'emballage CM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4047618044329
UPC 887621175184
N° d'Export 85176200
Rubrique catalogue (PDF) A&DSE/SIP ADD
Groupe de produit X0SK
Famille de produit R151
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 13.09.2024
Classe de produit B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-24-22-08
eClass 14 27-24-22-08
eClass 6 27-24-22-08
eClass 7.1 27-24-22-08
eClass 8 27-24-22-08
eClass 9 27-24-22-08
eClass 9.1 27-24-22-08
ETIM 7 EC001423
ETIM 8 EC001423
ETIM 9 EC001423
IDEA 4 3564
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;