SIPLUS NET OLM G12-1300 V4.0 basé sur 6GK1503-3CC00 avec Conformal Coating, -25…+60°C, PROFIBUS OLM/G12-1300 V4.0 module de liaison optique avec 1 RS-485 et 2 FO verre interfaces (4 connecteurs femelles BFOC) 1300Nm de longueur d'ondes pour grandes distances avec contact de signalisation et sortie de mesure
Numéro d'article |
6AG1503-3CC00-2AA0 |
Description d'article |
SIPLUS NET OLM G12-1300 V4.0 basé sur 6GK1503-3CC00 avec Conformal Coating, -25…+60°C, PROFIBUS OLM/G12-1300 V4.0 module de liaison optique avec 1 RS-485 et 2 FO verre interfaces (4 connecteurs femelles BFOC) 1300Nm de longueur d'ondes pour grandes distances avec contact de signalisation et sortie de mesure
|
Famille de produit |
Récapitulatif des références de commande |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
471 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
40 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.431 kg |
Dimension emballage |
14.30 x 18.00 x 4.80 |
Unité de mesure de l'emballage |
CM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4047618101909 |
UPC |
195125101951 |
N° d'Export |
85176200 |
Rubrique catalogue (PDF) |
A&DSE/SIP ADD |
Groupe de produit |
4575 |
Famille de produit |
R151 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Le produit est conforme RoHS. |
Classe de produit |
B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
19-17-01-32 |
eClass |
14 |
19-17-01-32 |
eClass |
6 |
19-17-01-90 |
eClass |
7.1 |
19-17-01-14 |
eClass |
8 |
19-17-01-14 |
eClass |
9 |
19-17-01-14 |
eClass |
9.1 |
19-17-01-14 |
ETIM |
7 |
EC001467 |
ETIM |
8 |
EC001467 |
ETIM |
9 |
EC001467 |
IDEA |
4 |
3564 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|