SIPLUS ET 200SP CPU 1512SP F-1 PN basé sur 6ES7512-1SK01-0AB0 avec Conformal Coating, -40…+70°C, aucun adaptateur de bus enfichable, CPU avec 300 Ko de mémoire de travail pour le programme et 1 Mo pour les données, 1ère interface, PROFINET IRT avec commutateur 3 ports, performance sur bit 48 NS, carte mémoire SIMATIC nécessaire,
Notes
Numéro d'article |
6AG1512-1SK01-7AB0 |
Description d'article |
SIPLUS ET 200SP CPU 1512SP F-1 PN basé sur 6ES7512-1SK01-0AB0 avec Conformal Coating, -40…+70°C, aucun adaptateur de bus enfichable, CPU avec 300 Ko de mémoire de travail pour le programme et 1 Mo pour les données, 1ère interface, PROFINET IRT avec commutateur 3 ports, performance sur bit 48 NS, carte mémoire SIMATIC nécessaire,
|
Famille de produit |
SIPLUS CPU 1512SP F-1 PN |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM400:Fin de commercialisation active |
Date de fin de vie du produit |
Produktauslauf seit: 16.10.2023 |
Notes |
|
Substitute |
6AG1512-1SM03-7AB0 |
Description article de remplacement |
SIPLUS ET 200SP CPU 1512SP F-1 basé sur 6ES7512-1SM03-0AB0 avec Conformal Coating -40...+70°C . CPU avec 600 Ko de mémoire de travail pour le programme et 2 Mo pour les données, 1ère interface : PROFINET IRT avec commutateur 3 ports, performance sur bit 25 ns, SIMATIC Memory Card nécessaire, adaptateur de bus nécessaire pour port 1 et 2 |
Groupe de prix |
2AP |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : EAR99H |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
40 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.415 kg |
Dimension emballage |
10.00 x 12.20 x 6.30 |
Unité de mesure de l'emballage |
CM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4047618106102 |
UPC |
195125290570 |
N° d'Export |
85371091 |
Rubrique catalogue (PDF) |
A&DSE/SIP ADD |
Groupe de produit |
X0SM |
Famille de produit |
R151 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 13.09.2024 |
Classe de produit |
B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-24-26-07 |
eClass |
14 |
27-24-26-07 |
eClass |
6 |
27-24-26-07 |
eClass |
7.1 |
27-24-26-07 |
eClass |
8 |
27-24-26-07 |
eClass |
9 |
27-24-26-07 |
eClass |
9.1 |
27-24-26-07 |
ETIM |
7 |
EC001603 |
ETIM |
8 |
EC001603 |
ETIM |
9 |
EC001603 |
IDEA |
4 |
3565 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|