SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6AG1531-7PF00-4AB0
Product
Image similaire
SIPLUS S7-1500 AI 8xU/R/RTD/TC HF basé sur 6ES7531-7PF00-0AB0 avec Conformal Coating, 0…+60°C, module d'entrées analogiques résolution 16 bits, précision 0,1%, 8 voies dans des groupes de 1, tension de mode commun: 30V AC/60V DC, diagnostic; alarme de processus incl. élément d'alimentation, étrier de blindage et borne de blindage
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Formations SITRAIN SITRAIN – Digital Industry Academy
Produit
Numéro d'article 6AG1531-7PF00-4AB0
Description d'article SIPLUS S7-1500 AI 8xU/R/RTD/TC HF basé sur 6ES7531-7PF00-0AB0 avec Conformal Coating, 0…+60°C, module d'entrées analogiques résolution 16 bits, précision 0,1%, 8 voies dans des groupes de 1, tension de mode commun: 30V AC/60V DC, diagnostic; alarme de processus incl. élément d'alimentation, étrier de blindage et borne de blindage
Famille de produit SIPLUS Modules d'entrées analogiques SM 531
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 474
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : 9N9999
Délai d'appro. standard (hors transport) 40 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.300 kg
Dimension emballage 41.00 x 191.00 x 164.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4047618074319
UPC 804766353109
N° d'Export 85389091
Rubrique catalogue (PDF) A&DSE/SIP ADD
Groupe de produit 4657
Famille de produit R151
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 13.09.2024
Classe de produit B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-24-22-01
eClass 14 27-24-22-01
eClass 6 27-24-22-01
eClass 7.1 27-24-22-01
eClass 8 27-24-22-01
eClass 9 27-24-22-01
eClass 9.1 27-24-22-01
ETIM 7 EC001420
ETIM 8 EC001420
ETIM 9 EC001420
IDEA 4 3562
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;