SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6AG2131-6BH01-4BA0
Product
SIPLUS ET 200SP DI 16x24VDC ST TX rail basé sur 6ES7131-6BH01-0BA0 avec Conformal Coating, -40…+70°C, OT4 avec ST1/2 (+85°C pour 10min), module d'entrées TOR convient pour BU de type A0, code de couleur CC00, type d'entrée 3 (IEC 61131), entrée Sink (PNP, entrée type P), retard d'entrée 0,05..20ms diagnostic de module pour : rupture de fil, tension d'alimentation
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
Numéro d'article 6AG2131-6BH01-4BA0
Description d'article SIPLUS ET 200SP DI 16x24VDC ST TX rail basé sur 6ES7131-6BH01-0BA0 avec Conformal Coating, -40…+70°C, OT4 avec ST1/2 (+85°C pour 10min), module d'entrées TOR convient pour BU de type A0, code de couleur CC00, type d'entrée 3 (IEC 61131), entrée Sink (PNP, entrée type P), retard d'entrée 0,05..20ms diagnostic de module pour : rupture de fil, tension d'alimentation
Famille de produit SIPLUS extreme RAIL Entrées TOR
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 473
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 40 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.038 kg
Dimension emballage 6.50 x 7.80 x 2.30
Unité de mesure de l'emballage CM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4047618089610
UPC 804766781339
N° d'Export 85389091
Rubrique catalogue (PDF) A&DSE/SIP ADD
Groupe de produit 4C03
Famille de produit R151
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 13.09.2024
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-24-26-04
eClass 14 27-24-26-04
eClass 6 27-24-26-04
eClass 7.1 27-24-26-04
eClass 8 27-24-26-04
eClass 9 27-24-26-04
eClass 9.1 27-24-26-04
ETIM 7 EC001599
ETIM 8 EC001599
ETIM 9 EC001599
IDEA 4 3566
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;