SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6AG2132-6GD51-4BA0
Product
Image similaire
SIPLUS ET 200SP RQ 4x24VUC/2A ST TX rail basé sur 6ES7132-6GD51-0BA0 avec Conformal Coating, -40…+70°C, OT4 avec ST1/2 (+85°C pour 10min), module de relais de signalisation, convient pour BU de type A0, code de couleur CC00, sortie de la valeur de remplacement, diagnostic de module pour : tension d'alimentation
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
Numéro d'article 6AG2132-6GD51-4BA0
Description d'article SIPLUS ET 200SP RQ 4x24VUC/2A ST TX rail basé sur 6ES7132-6GD51-0BA0 avec Conformal Coating, -40…+70°C, OT4 avec ST1/2 (+85°C pour 10min), module de relais de signalisation, convient pour BU de type A0, code de couleur CC00, sortie de la valeur de remplacement, diagnostic de module pour : tension d'alimentation
Famille de produit SIPLUS extreme RAIL Sorties TOR
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 473
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 40 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.038 kg
Dimension emballage 6.50 x 7.70 x 2.30
Unité de mesure de l'emballage CM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4047618092641
UPC 804766950889
N° d'Export 85389091
Rubrique catalogue (PDF) A&DSE/SIP ADD
Groupe de produit 4C03
Famille de produit R151
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 13.09.2024
Classe de produit B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-24-26-04
eClass 14 27-24-26-04
eClass 6 27-24-26-04
eClass 7.1 27-24-26-04
eClass 8 27-24-26-04
eClass 9 27-24-26-04
eClass 9.1 27-24-26-04
ETIM 7 EC001599
ETIM 8 EC001599
ETIM 9 EC001599
IDEA 4 3566
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;