SIPLUS ET 200SP RQ 4x120/230V MA TX rail basé sur 6ES7132-6MD00-0BB1 avec Conformal Coating, -40…+70°C, OT4 avec ST1/2 (+85°C pour 10min), module de relais normalement ouvert, convient pour type de BU B0 ou B1, diagnostic de module avec commande manuelle
Numéro d'article |
6AG2132-6MD00-4BB1 |
Description d'article |
SIPLUS ET 200SP RQ 4x120/230V MA TX rail basé sur 6ES7132-6MD00-0BB1 avec Conformal Coating, -40…+70°C, OT4 avec ST1/2 (+85°C pour 10min), module de relais normalement ouvert, convient pour type de BU B0 ou B1, diagnostic de module avec commande manuelle
|
Famille de produit |
SIPLUS extreme RAIL Sorties TOR |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
473 |
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
40 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.036 kg |
Dimension emballage |
6.50 x 7.80 x 2.30 |
Unité de mesure de l'emballage |
CM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4047618092658 |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
85389091 |
Rubrique catalogue (PDF) |
A&DSE/SIP ADD |
Groupe de produit |
4C03 |
Famille de produit |
R151 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 13.09.2024 |
Classe de produit |
B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-24-26-04 |
eClass |
14 |
27-24-26-04 |
eClass |
6 |
27-24-26-04 |
eClass |
7.1 |
27-24-26-04 |
eClass |
8 |
27-24-26-04 |
eClass |
9 |
27-24-26-04 |
eClass |
9.1 |
27-24-26-04 |
ETIM |
7 |
EC001599 |
ETIM |
8 |
EC001599 |
ETIM |
9 |
EC001599 |
IDEA |
4 |
3566 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|