SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6AG2134-6HD01-1BA1
Product
SIPLUS ET 200SP AI 4xU/I 2 fils T1 rail basé sur 6ES7134-6HD01-0BA1 avec Conformal Coating, -40…+60°C, OT1 avec ST1/2 (+70°C pour 10min), module d'entrées analogiques, convient pour BU de type A0, A1, code de couleur CC03, diagnostic de module, 16bits, +/-0,3%
Notes
Pour cet article, un produit de remplacement existe (que nous vous demandons de bien vouloir saisir dans votre commande) : 6AG2134-6HD01-4BA1
6AG2134-6HD01-4BA1 Comparaison produits
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
Numéro d'article 6AG2134-6HD01-1BA1
Description d'article SIPLUS ET 200SP AI 4xU/I 2 fils T1 rail basé sur 6ES7134-6HD01-0BA1 avec Conformal Coating, -40…+60°C, OT1 avec ST1/2 (+70°C pour 10min), module d'entrées analogiques, convient pour BU de type A0, A1, code de couleur CC03, diagnostic de module, 16bits, +/-0,3%
Famille de produit SIPLUS extreme RAIL Entrées analogiques
Cycle de vie du produit (PLM) PM400:Fin de commercialisation active
Date de fin de vie du produit Produktauslauf seit: 20.06.2024
Notes
Pour cet article, un produit de remplacement existe (que nous vous demandons de bien vouloir saisir dans votre commande) : 6AG2134-6HD01-4BA1
6AG2134-6HD01-4BA1 Comparaison produits
Substitute information
Substitute 6AG2134-6HD01-4BA1
Description article de remplacement SIPLUS ET 200SP AI 4xU/I 2 fils ST TX ra basé sur 6ES7134-6HD01-0BA1 avec Conformal Coating, -40…+70°C, OT4 avec ST1/2 (+85°C pour 10min), module d'entrées analogiques, convient pour BU de type A0, A1, code de couleur CC03, diagnostic de module, 16 bits, +/-0,3%
Données Prix
Groupe de prix 473
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : 9N9999
Délai d'appro. standard (hors transport) 40 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.042 kg
Dimension emballage 6.50 x 7.70 x 2.30
Unité de mesure de l'emballage CM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4047618093921
UPC 195125310803
N° d'Export 85389091
Rubrique catalogue (PDF) A&DSE/SIP ADD
Groupe de produit 4C03
Famille de produit R151
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 13.09.2024
Classe de produit B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-24-26-01
eClass 14 27-24-26-01
eClass 6 27-24-26-01
eClass 7.1 27-24-26-01
eClass 8 27-24-26-01
eClass 9 27-24-26-01
eClass 9.1 27-24-26-01
ETIM 7 EC001596
ETIM 8 EC001596
ETIM 9 EC001596
IDEA 4 3562
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;