SIPLUS ET 200MP IM155-5 PN ST TX rail basé sur 6ES7155-5AA01-0AB0 avec Conformal Coating, -40…+70°C, OT4 avec ST1/2 (+85°C pour 10min), périphérique PROFINET IO module d'interface pour module électronique ET 200MP; jusqu'à 12 modules E/S sans alimentation; jusqu'à 30 modules IO avec alimentation supplémentaire; gestionnaire commutateur 2 ports; RJ45 Shared Device ; MRP; IRT >=0,25ms; synchronisme mise à jour firmware; I&M0...3; avec 500ms
Numéro d'article |
6AG2155-5AA01-4AB0 |
Description d'article |
SIPLUS ET 200MP IM155-5 PN ST TX rail basé sur 6ES7155-5AA01-0AB0 avec Conformal Coating, -40…+70°C, OT4 avec ST1/2 (+85°C pour 10min), périphérique PROFINET IO module d'interface pour module électronique ET 200MP; jusqu'à 12 modules E/S sans alimentation; jusqu'à 30 modules IO avec alimentation supplémentaire; gestionnaire commutateur 2 ports; RJ45 Shared Device ; MRP; IRT >=0,25ms; synchronisme mise à jour firmware; I&M0...3; avec 500ms
|
Famille de produit |
SIPLUS ET 200MP IM 155-5 PN ST TX RAIL |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
474 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
40 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.312 kg |
Dimension emballage |
14.90 x 15.40 x 4.30 |
Unité de mesure de l'emballage |
CM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4047618092627 |
UPC |
195125290624 |
N° d'Export |
85176200 |
Rubrique catalogue (PDF) |
A&DSE/SIP ADD |
Groupe de produit |
4C04 |
Famille de produit |
R151 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 14.05.2018 |
Classe de produit |
B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-24-26-08 |
eClass |
14 |
27-24-26-08 |
eClass |
6 |
27-24-26-08 |
eClass |
7.1 |
27-24-26-08 |
eClass |
8 |
27-24-26-08 |
eClass |
9 |
27-24-26-08 |
eClass |
9.1 |
27-24-26-08 |
ETIM |
7 |
EC001604 |
ETIM |
8 |
EC001604 |
ETIM |
9 |
EC001604 |
IDEA |
4 |
3564 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|