SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6AG2155-6AA01-4BN0
Product
SIPLUS ET 200SP IM155-6PN ST BA rail TX basé sur 6ES7155-6AA01-0BN0 avec Conformal Coating, -40…+70°C, OT4 avec ST1/2 (+85°C pour 10min), Bundle PROFINET IM, 1 emplacement pour BusAdapter, jusqu'à 32 modules périphériques et 16 modules ET 200AL au maximum, remplacement à chaud unique, le bundle est constitué de: module d'interface (6AG2155-6AU01-4BN0), module serveur (6AG1193-6PA00-7AA0), adaptateur de bus BA 2xRJ45 (6AG2193-6AR00-4AA0)
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
Numéro d'article 6AG2155-6AA01-4BN0
Description d'article SIPLUS ET 200SP IM155-6PN ST BA rail TX basé sur 6ES7155-6AA01-0BN0 avec Conformal Coating, -40…+70°C, OT4 avec ST1/2 (+85°C pour 10min), Bundle PROFINET IM, 1 emplacement pour BusAdapter, jusqu'à 32 modules périphériques et 16 modules ET 200AL au maximum, remplacement à chaud unique, le bundle est constitué de: module d'interface (6AG2155-6AU01-4BN0), module serveur (6AG1193-6PA00-7AA0), adaptateur de bus BA 2xRJ45 (6AG2193-6AR00-4AA0)
Famille de produit SIPLUS extreme RAIL Modules d'interface
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 473
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : 9N9999
Délai d'appro. standard (hors transport) 40 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.246 kg
Dimension emballage 122.00 x 83.00 x 63.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4047618088200
UPC 804766781322
N° d'Export 85176200
Rubrique catalogue (PDF) A&DSE/SIP ADD
Groupe de produit 4C03
Famille de produit R151
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 13.09.2024
Classe de produit B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-24-26-08
eClass 14 27-24-26-08
eClass 6 27-24-26-08
eClass 7.1 27-24-26-08
eClass 8 27-24-26-08
eClass 9 27-24-26-08
eClass 9.1 27-24-26-08
ETIM 7 EC001604
ETIM 8 EC001604
ETIM 9 EC001604
IDEA 4 3564
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;