SIPLUS ET 200SP IM155-6 MF HF RAIL basé sur 6ES7155-6MU01-0CN0 avec Conformal Coating OT2 : -40...+55°C ST1/2 : 70 °C pour 10 min module d'interface bus de terrain multiple PN IO, Modbus TCP, max. 64 modules de périphérie et 16 modules ET 200AL, redondance S2, remplacement à chaud multiple, 0,25 ms, mode synchrone, décharge de traction PN en option PN Security Class 1 y compris module serveur (6AG1193-6PA00-7AA0)
Numéro d'article |
6AG2155-6MU01-1CN0 |
Description d'article |
SIPLUS ET 200SP IM155-6 MF HF RAIL basé sur 6ES7155-6MU01-0CN0 avec Conformal Coating OT2 : -40...+55°C ST1/2 : 70 °C pour 10 min module d'interface bus de terrain multiple PN IO, Modbus TCP, max. 64 modules de périphérie et 16 modules ET 200AL, redondance S2, remplacement à chaud multiple, 0,25 ms, mode synchrone, décharge de traction PN en option PN Security Class 1 y compris module serveur (6AG1193-6PA00-7AA0)
|
Famille de produit |
Indisponible |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
473 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : 9N9999 / AL : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
40 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.170 kg |
Dimension emballage |
10.60 x 12.80 x 6.80 |
Unité de mesure de l'emballage |
CM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4047623417026 |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
85176200 |
Rubrique catalogue (PDF) |
A&DSE/SIP ADD |
Groupe de produit |
4C03 |
Famille de produit |
R151 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 09.12.2024 |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
Indisponible |
|
|
|