SIPLUS S7-1200 SM 1223 16DI/16DQ RLY T1 rail basé sur 6ES7223-1PL32-0XB0 avec Conformal Coating, -25…+60°C, OT1 avec ST1/2 (+70°C pour 10min), entrées/sorties TOR 16DI/16DQ, 16DI DC 24V, Sink/Source, 16DQ, relais 2A
Numéro d'article |
6AG2223-1PL32-1XB0 |
Description d'article |
SIPLUS S7-1200 SM 1223 16DI/16DQ RLY T1 rail basé sur 6ES7223-1PL32-0XB0 avec Conformal Coating, -25…+60°C, OT1 avec ST1/2 (+70°C pour 10min), entrées/sorties TOR 16DI/16DQ, 16DI DC 24V, Sink/Source, 16DQ, relais 2A
|
Famille de produit |
SIPLUS S7-1200 SM 1223 RAIL |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
472 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
40 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.328 kg |
Dimension emballage |
8.60 x 11.00 x 8.60 |
Unité de mesure de l'emballage |
CM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4047618071264 |
UPC |
804766671074 |
N° d'Export |
85389091 |
Rubrique catalogue (PDF) |
A&DSE/SIP ADD |
Groupe de produit |
4C02 |
Famille de produit |
R151 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 13.09.2024 |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-24-22-04 |
eClass |
14 |
27-24-22-04 |
eClass |
6 |
27-24-22-04 |
eClass |
7.1 |
27-24-22-04 |
eClass |
8 |
27-24-22-04 |
eClass |
9 |
27-24-22-04 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-04 |
ETIM |
7 |
EC001419 |
ETIM |
8 |
EC001419 |
ETIM |
9 |
EC001419 |
IDEA |
4 |
3566 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|