SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6AG2243-1BX30-1XE0
Product
Image similaire
SIPLUS S7-1200 CP 1243-1 rail basé sur 6GK7243-1BX30-0XE0 avec Conformal Coating, -25…+70°C, OT1 avec ST1/2 (+70°C pour 10min), processeur de communication CP 1243-1 pour le raccordement de SIMATIC S7-1200 comme interface Ethernet supplémentaire et pour la liaison à des postes de conduite par protocoles de téléconduite (DNP3, IEC 60870, TeleControl Basic), Security (pare-feu, VPN)
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Formations SITRAIN SITRAIN – Digital Industry Academy
Produit
Numéro d'article 6AG2243-1BX30-1XE0
Description d'article SIPLUS S7-1200 CP 1243-1 rail basé sur 6GK7243-1BX30-0XE0 avec Conformal Coating, -25…+70°C, OT1 avec ST1/2 (+70°C pour 10min), processeur de communication CP 1243-1 pour le raccordement de SIMATIC S7-1200 comme interface Ethernet supplémentaire et pour la liaison à des postes de conduite par protocoles de téléconduite (DNP3, IEC 60870, TeleControl Basic), Security (pare-feu, VPN)
Famille de produit SIPLUS S7-1200 CP 1243-1 RAIL
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 472
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : 9N9999
Délai d'appro. standard (hors transport) 40 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.179 kg
Dimension emballage 110.00 x 30.00 x 75.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4047618088606
UPC 804766954122
N° d'Export 85176200
Rubrique catalogue (PDF) A&DSE/SIP ADD
Groupe de produit 4C02
Famille de produit R151
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 13.09.2024
Classe de produit B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-24-22-08
eClass 14 27-24-22-08
eClass 6 27-24-22-08
eClass 7.1 27-24-22-08
eClass 8 27-24-22-08
eClass 9 27-24-22-08
eClass 9.1 27-24-22-08
ETIM 7 EC001423
ETIM 8 EC001423
ETIM 9 EC001423
IDEA 4 3564
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;