SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6AG2512-1DK01-1AB0
Product
Image similaire
SIPLUS ET 200SP CPU 1512SP-1 PN rail basé sur 6ES7512-1DK01-0AB0 avec Conformal Coating, -40…+60°C, OT2 avec ST1/2 (+70°C pour 10min), CPU avec 200 Ko de mémoire de travail pour le programme et 1 Mo pour les données, 1ère interface, PROFINET IRT avec commutateur 3 ports, performance sur bit 48 NS, carte mémoire SIMATIC nécessaire, adaptateur de bus nécessaire pour port 1 et 2
Notes
Pour cet article, un produit de remplacement existe (que nous vous demandons de bien vouloir saisir dans votre commande) : 6AG2512-1DM03-1AB0
6AG2512-1DM03-1AB0 Comparaison produits
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
Numéro d'article 6AG2512-1DK01-1AB0
Description d'article SIPLUS ET 200SP CPU 1512SP-1 PN rail basé sur 6ES7512-1DK01-0AB0 avec Conformal Coating, -40…+60°C, OT2 avec ST1/2 (+70°C pour 10min), CPU avec 200 Ko de mémoire de travail pour le programme et 1 Mo pour les données, 1ère interface, PROFINET IRT avec commutateur 3 ports, performance sur bit 48 NS, carte mémoire SIMATIC nécessaire, adaptateur de bus nécessaire pour port 1 et 2
Famille de produit SIPLUS ET 200SP CPU 1512SP-1 PN RAIL
Cycle de vie du produit (PLM) PM400:Fin de commercialisation active
Date de fin de vie du produit Produktauslauf seit: 21.07.2023
Notes
Pour cet article, un produit de remplacement existe (que nous vous demandons de bien vouloir saisir dans votre commande) : 6AG2512-1DM03-1AB0
6AG2512-1DM03-1AB0 Comparaison produits
Substitute information
Substitute 6AG2512-1DM03-1AB0
Description article de remplacement SIPLUS ET 200SP CPU 1512SP-1 PN rail basé sur 6ES7512-1DM03-0AB0 avec Conformal Coating OT2 : -40...+55°C ST1/2 : 70°C pour 10min . CPU avec 400 Ko de mémoire de travail pour le programme et 2 Mo pour les données, 1ère interface : PROFINET IRT avec commutateur 3 ports, performance sur bit 25 ns, SIMATIC Memory Card nécessaire, adaptateur de bus nécessaire pour port 1 et 2
Données Prix
Groupe de prix 2AP
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : 9N9999
Délai d'appro. standard (hors transport) 40 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.396 kg
Dimension emballage 10.00 x 12.20 x 6.30
Unité de mesure de l'emballage CM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4047618082239
UPC 195125036529
N° d'Export 85371091
Rubrique catalogue (PDF) A&DSE/SIP ADD
Groupe de produit X0SM
Famille de produit R151
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 13.09.2024
Classe de produit B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-24-26-07
eClass 14 27-24-26-07
eClass 6 27-24-26-07
eClass 7.1 27-24-26-07
eClass 8 27-24-26-07
eClass 9 27-24-26-07
eClass 9.1 27-24-26-07
ETIM 7 EC001603
ETIM 8 EC001603
ETIM 9 EC001603
IDEA 4 3565
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;