SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6AG2512-1SM03-1AB0
Product
Image similaire
SIPLUS ET 200SP CPU 1512SP F-1 rail basé sur 6ES7512-1SM03-0AB0 avec Conformal Coating OT2 : -40...+55°C ST1/2 : 70°C pour 10min . CPU avec 600 Ko de mémoire de travail pour le programme et 2 Mo pour les données, 1ère interface : PROFINET IRT avec commutateur 3 ports, performance sur bit 25 ns, SIMATIC Memory Card nécessaire, adaptateur de bus nécessaire pour port 1 et 2
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
Numéro d'article 6AG2512-1SM03-1AB0
Description d'article SIPLUS ET 200SP CPU 1512SP F-1 rail basé sur 6ES7512-1SM03-0AB0 avec Conformal Coating OT2 : -40...+55°C ST1/2 : 70°C pour 10min . CPU avec 600 Ko de mémoire de travail pour le programme et 2 Mo pour les données, 1ère interface : PROFINET IRT avec commutateur 3 ports, performance sur bit 25 ns, SIMATIC Memory Card nécessaire, adaptateur de bus nécessaire pour port 1 et 2
Famille de produit SIPLUS ET 200SP CPU 1512SP F-1 PN RAIL
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 473
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : EAR99H
Délai d'appro. standard (hors transport) 40 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.387 kg
Dimension emballage 13.30 x 13.40 x 8.80
Unité de mesure de l'emballage CM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4025515744733
UPC Indisponible
N° d'Export 85371091
Rubrique catalogue (PDF) A&DSE/SIP ADD
Groupe de produit 4C03
Famille de produit R151
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 13.09.2024
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-24-26-07
eClass 14 27-24-26-07
eClass 6 27-24-26-07
eClass 7.1 27-24-26-07
eClass 8 27-24-26-07
eClass 9 27-24-26-07
eClass 9.1 27-24-26-07
ETIM 7 EC001603
ETIM 8 EC001603
ETIM 9 EC001603
IDEA 4 3565
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;