SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6AG2515-2RM00-4AB0
Product
Image similaire
SIPLUS S7-1500 CPU 1515R-2 PN TX rail basé sur 6ES7515-2RM00-0AB0 avec Conformal Coating, -40…+70°C, OT4 avec ST1/2 (+85°C pour 10min), radiateur, pas de PS utilisable, module unité centrale sans écran avec 500Ko de mémoire de travail pour le programme et 3Mo pour les données, 1ère interface : PROFINET avec commutateur 2 ports, 2ème interface : PROFINET RT, carte mémoire SIMATIC nécessaire
Notes
Pour cet article, un produit de remplacement existe (que nous vous demandons de bien vouloir saisir dans votre commande) : 6AG2515-2RN03-4AB0
6AG2515-2RN03-4AB0 Comparaison produits
Ce produit ne peut être commandé qu'en tant que pièce de rechange. Pour cela cliquez sur l'icône "Service" ci-dessus puis "Service & Pièces de Rechange" pour accéder au panier "Pièces de Rechange" Vous pouvez aussi envoyer si besoin une demande de prix à l'adresse suivante : <a href="mailto:pr-industry.fr@siemens.com?Subject=Demande%20de%20prix">pr-industry.fr@siemens.com</a>
Pour plus d'information merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
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
Numéro d'article 6AG2515-2RM00-4AB0
Description d'article SIPLUS S7-1500 CPU 1515R-2 PN TX rail basé sur 6ES7515-2RM00-0AB0 avec Conformal Coating, -40…+70°C, OT4 avec ST1/2 (+85°C pour 10min), radiateur, pas de PS utilisable, module unité centrale sans écran avec 500Ko de mémoire de travail pour le programme et 3Mo pour les données, 1ère interface : PROFINET avec commutateur 2 ports, 2ème interface : PROFINET RT, carte mémoire SIMATIC nécessaire
Famille de produit SIPLUS S7-1500 CPU 1515R-2 PN RAIL
Cycle de vie du produit (PLM) PM410:Commencez phase de soutien / Pièces de rechange & Repare - Période de soutien
Date de fin de vie du produit Produkt gestrichen seit: 01.05.2025
Notes
Pour cet article, un produit de remplacement existe (que nous vous demandons de bien vouloir saisir dans votre commande) : 6AG2515-2RN03-4AB0
6AG2515-2RN03-4AB0 Comparaison produits
Ce produit ne peut être commandé qu'en tant que pièce de rechange. Pour cela cliquez sur l'icône "Service" ci-dessus puis "Service & Pièces de Rechange" pour accéder au panier "Pièces de Rechange" Vous pouvez aussi envoyer si besoin une demande de prix à l'adresse suivante : <a href="mailto:pr-industry.fr@siemens.com?Subject=Demande%20de%20prix">pr-industry.fr@siemens.com</a>
Pour plus d'information merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Substitute information
Substitute 6AG2515-2RN03-4AB0
Description article de remplacement SIPLUS S7-1500 CPU 1515R-2 PN rail basé sur 6ES7515-2RN03-0AB0 avec Conformal Coating OT4 : -40...+70°C ST1/2 : 85°C pour 10min . CPU avec 1 Mo de mémoire de travail pour le programme et 4,5 Mo pour les données, 1ère interface : PROFINET RT, avec commutateur 2 ports, 2ème interface : PROFINET, SIMATIC Memory Card nécessaire
Données Prix
Groupe de prix 474
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : 9N9999
Délai d'appro. standard (hors transport) 40 Jour(s)
Poids Net par quantité 1.314 kg
Dimension emballage 15.00 x 15.40 x 4.60
Unité de mesure de l'emballage CM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4047618100742
UPC 804766899577
N° d'Export 85371091
Rubrique catalogue (PDF) A&DSE/SIP ADD
Groupe de produit 4C04
Famille de produit R151
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 13.09.2024
Classe de produit B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-24-22-07
eClass 14 27-24-22-07
eClass 6 27-24-22-07
eClass 7.1 27-24-22-07
eClass 8 27-24-22-07
eClass 9 27-24-22-07
eClass 9.1 27-24-22-07
ETIM 7 EC000236
ETIM 8 EC000236
ETIM 9 EC000236
IDEA 4 3565
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;