SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6AG2516-3FP03-2AB0
Product
Image similaire
SIPLUS S7-1500 CPU 1516F-3 PN rail basé sur 6ES7516-3AP03-0AB0 avec Conformal Coating OT2 : -40...+55°C ST1/2 : 70°C pour 10min . CPU avec 3 Mo de mémoire de travail pour le programme et 7,5 Mo pour les données, 1ère interface : PROFINET IRT avec commutateur 2 ports, 2ème interface : PROFINET RT, 3ème interface : PROFIBUS, performance sur bit 6 ns, SIMATIC Memory Card nécessaire
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
Numéro d'article 6AG2516-3FP03-2AB0
Description d'article SIPLUS S7-1500 CPU 1516F-3 PN rail basé sur 6ES7516-3AP03-0AB0 avec Conformal Coating OT2 : -40...+55°C ST1/2 : 70°C pour 10min . CPU avec 3 Mo de mémoire de travail pour le programme et 7,5 Mo pour les données, 1ère interface : PROFINET IRT avec commutateur 2 ports, 2ème interface : PROFINET RT, 3ème interface : PROFIBUS, performance sur bit 6 ns, SIMATIC Memory Card nécessaire
Famille de produit Indisponible
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 474
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation ECCN : EAR99H / AL : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 40 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.596 kg
Dimension emballage 15.60 x 16.20 x 8.30
Unité de mesure de l'emballage CM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4025515744856
UPC Indisponible
N° d'Export 85371091
Rubrique catalogue (PDF) A&DSE/SIP ADD
Groupe de produit 4C04
Famille de produit R151
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 13.09.2024
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
  Indisponible
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;