SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6AG2522-5HF00-1AB0
Product
Image similaire
SIPLUS S7-1500 DQ 8x230V AC ST 5A T1 rail basé sur 6ES7522-5HF00-0AB0 avec Conformal Coating, -25…+60°C, OT1 avec ST1/2 (+70°C pour 10min), module de sorties TOR, 8 voies dans des groupes de 1; 5A par groupe; diagnostic; valeur de remplacement
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
Numéro d'article 6AG2522-5HF00-1AB0
Description d'article SIPLUS S7-1500 DQ 8x230V AC ST 5A T1 rail basé sur 6ES7522-5HF00-0AB0 avec Conformal Coating, -25…+60°C, OT1 avec ST1/2 (+70°C pour 10min), module de sorties TOR, 8 voies dans des groupes de 1; 5A par groupe; diagnostic; valeur de remplacement
Famille de produit SIPLUS extreme RAIL Modules de sorties TOR
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 474
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 40 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.402 kg
Dimension emballage 15.00 x 15.50 x 4.50
Unité de mesure de l'emballage CM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4047618070656
UPC 804766353673
N° d'Export 85389091
Rubrique catalogue (PDF) A&DSE/SIP ADD
Groupe de produit 4C04
Famille de produit R151
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 13.09.2024
Classe de produit B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-24-22-04
eClass 14 27-24-22-04
eClass 6 27-24-22-04
eClass 7.1 27-24-22-04
eClass 8 27-24-22-04
eClass 9 27-24-22-04
eClass 9.1 27-24-22-04
ETIM 7 EC001419
ETIM 8 EC001419
ETIM 9 EC001419
IDEA 4 3566
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;