SIPLUS S7-1500 F-DI 16x24VDC HF T1 rail basé sur 6ES7526-1BH00-0AB0 avec Conformal Coating, -30…+60°C, OT1 avec ST1/2 (+70°C pour 10min), module d'entrées TOR de sécurité, largeur de montage 35mm; jusqu'à PL E (ISO13849-1)/ SIL 3 (IEC 61508),
Numéro d'article |
6AG2526-1BH00-1AB0 |
Description d'article |
SIPLUS S7-1500 F-DI 16x24VDC HF T1 rail basé sur 6ES7526-1BH00-0AB0 avec Conformal Coating, -30…+60°C, OT1 avec ST1/2 (+70°C pour 10min), module d'entrées TOR de sécurité, largeur de montage 35mm; jusqu'à PL E (ISO13849-1)/ SIL 3 (IEC 61508),
|
Famille de produit |
SIPLUS extreme RAIL Modules d'entrées TOR F |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
474 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
40 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.350 kg |
Dimension emballage |
9.20 x 6.50 x 3.80 |
Unité de mesure de l'emballage |
CM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4047618071103 |
UPC |
804766786976 |
N° d'Export |
85389091 |
Rubrique catalogue (PDF) |
A&DSE/SIP ADD |
Groupe de produit |
4C04 |
Famille de produit |
R151 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 13.09.2024 |
Classe de produit |
B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-24-22-04 |
eClass |
14 |
27-24-22-04 |
eClass |
6 |
27-24-22-04 |
eClass |
7.1 |
27-24-22-04 |
eClass |
8 |
27-24-22-04 |
eClass |
9 |
27-24-22-04 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-04 |
ETIM |
7 |
EC001419 |
ETIM |
8 |
EC001419 |
ETIM |
9 |
EC001419 |
IDEA |
4 |
3566 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|