SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6AG2542-6VX00-4XE0
Product
Image similaire
SIPLUS ET 200SP CP 1542SP-1 IRC TX rail basé sur 6GK7542-6VX00-0XE0 avec Conformal Coating, -40…+70°C, OT4 avec ST1/2 (+85°C pour 10min), pour le raccordement d'un SIMATIC S7 ET 200SP à Industrial Ethernet, SINAUT ST7, TeleControl Server Basic, IEC 60870-5-104 ou protocole DNP3 sur un poste de conduite ; communication IE ouverte (TCP/IP, ISO-on-TCP, UDP), Broadcast/Multicast IP, SNMPV1 DHCP, e-mail sécurisé, IPV4/IPV6, prise en charge de SINEMA Remote Connect
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
Numéro d'article 6AG2542-6VX00-4XE0
Description d'article SIPLUS ET 200SP CP 1542SP-1 IRC TX rail basé sur 6GK7542-6VX00-0XE0 avec Conformal Coating, -40…+70°C, OT4 avec ST1/2 (+85°C pour 10min), pour le raccordement d'un SIMATIC S7 ET 200SP à Industrial Ethernet, SINAUT ST7, TeleControl Server Basic, IEC 60870-5-104 ou protocole DNP3 sur un poste de conduite ; communication IE ouverte (TCP/IP, ISO-on-TCP, UDP), Broadcast/Multicast IP, SNMPV1 DHCP, e-mail sécurisé, IPV4/IPV6, prise en charge de SINEMA Remote Connect
Famille de produit SIPLUS extreme RAIL CP 1542SP-1 IRC
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 473
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 40 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.201 kg
Dimension emballage 1.00 x 1.00 x 1.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4047618098643
UPC 195125074613
N° d'Export 85176200
Rubrique catalogue (PDF) A&DSE/SIP ADD
Groupe de produit 4C03
Famille de produit R151
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 13.09.2024
Classe de produit B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-24-26-08
eClass 14 27-24-26-08
eClass 6 27-24-26-08
eClass 7.1 27-24-26-08
eClass 8 27-24-26-08
eClass 9 27-24-26-08
eClass 9.1 27-24-26-08
ETIM 7 EC001604
ETIM 8 EC001604
ETIM 9 EC001604
IDEA 4 3564
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;