SIPLUS PN/CAN LINK TX rail basé sur 6BK1620-0AA00-0AA0 avec Conformal Coating, -40…+70°C, OT4 avec ST1/2 (+85°C pour 10min), module PROFINET selon CAN ou CANopen Fieldbus CAN 2.0 A/B CANopen Manager ou esclave selon CiA301/302 IP20
Numéro d'article |
6AG2620-0AA00-4AA0 |
Description d'article |
SIPLUS PN/CAN LINK TX rail basé sur 6BK1620-0AA00-0AA0 avec Conformal Coating, -40…+70°C, OT4 avec ST1/2 (+85°C pour 10min), module PROFINET selon CAN ou CANopen Fieldbus CAN 2.0 A/B CANopen Manager ou esclave selon CiA301/302 IP20
|
Famille de produit |
SIPLUS PN/CAN LINK TX RAIL |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
471 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
40 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.276 kg |
Dimension emballage |
8.00 x 12.00 x 9.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
CM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4047618085704 |
UPC |
804766730030 |
N° d'Export |
85176200 |
Rubrique catalogue (PDF) |
A&DSE/SIP ADD |
Groupe de produit |
4C01 |
Famille de produit |
R151 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 13.09.2024 |
Classe de produit |
B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-24-22-08 |
eClass |
14 |
27-24-22-08 |
eClass |
6 |
27-24-22-08 |
eClass |
7.1 |
27-24-22-08 |
eClass |
8 |
27-24-22-08 |
eClass |
9 |
27-24-22-08 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-08 |
ETIM |
7 |
EC001423 |
ETIM |
8 |
EC001423 |
ETIM |
9 |
EC001423 |
IDEA |
4 |
3564 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|