SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6AG2623-0AA00-4AA0
Product
Image similaire
SIPLUS PN/J1939 LINK TX rail basé sur 6BK1623-0AA00-0AA0 avec Conformal Coating, -40…+70°C, ST1/2 +85°C pour 10min passerelle de PROFINET vers réseaux J1939, IP20
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
Numéro d'article 6AG2623-0AA00-4AA0
Description d'article SIPLUS PN/J1939 LINK TX rail basé sur 6BK1623-0AA00-0AA0 avec Conformal Coating, -40…+70°C, ST1/2 +85°C pour 10min passerelle de PROFINET vers réseaux J1939, IP20
Famille de produit SIPLUS PN/J1939 LINK TX RAIL
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 471
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : 9N9999
Délai d'appro. standard (hors transport) 40 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.272 kg
Dimension emballage 8.00 x 12.00 x 9.00
Unité de mesure de l'emballage CM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4047618103705
UPC 195125017177
N° d'Export 85176200
Rubrique catalogue (PDF) A&DSE/SIP ADD
Groupe de produit 4C01
Famille de produit R151
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 13.09.2024
Classe de produit B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-24-22-08
eClass 14 27-24-22-08
eClass 6 27-24-22-08
eClass 7.1 27-24-22-08
eClass 8 27-24-22-08
eClass 9 27-24-22-08
eClass 9.1 27-24-22-08
ETIM 7 EC001423
ETIM 8 EC001423
ETIM 9 EC001423
IDEA 4 3564
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;