SIPLUS IPC 227E ET Rail basé sur 6ES7647-8BE72-7HA1 avec Conformal Coating, -25…+60°C, OT1 avec ST1/2 (+70°C pour 10min), 1x DisplayPort ; 2x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet RJ45 ; 1x USB3.0, 3x USB 2.0 ; emplacement CFAST ; DC24V alimentation électrique industrielle Celeron E3845 ET (4C/4T) avec TPM (pas pour la Chine) ; 4 Go ET avec NVRAM boîtier : de base avec COM 1/2 ; Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016, 64 bits, MUI (en, de, fr, it, es) 60 Go SSD ET, non remplaçable
Numéro d'article |
6AG2647-8BE72-1HA1 |
Description d'article |
SIPLUS IPC 227E ET Rail basé sur 6ES7647-8BE72-7HA1 avec Conformal Coating, -25…+60°C, OT1 avec ST1/2 (+70°C pour 10min), 1x DisplayPort ; 2x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet RJ45 ; 1x USB3.0, 3x USB 2.0 ; emplacement CFAST ; DC24V alimentation électrique industrielle Celeron E3845 ET (4C/4T) avec TPM (pas pour la Chine) ; 4 Go ET avec NVRAM boîtier : de base avec COM 1/2 ; Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016, 64 bits, MUI (en, de, fr, it, es) 60 Go SSD ET, non remplaçable
|
Famille de produit |
SIPLUS IPC227E ET RAIL |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
471 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : 5A992 |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
40 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
2.100 kg |
Dimension emballage |
6.00 x 19.10 x 10.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
CM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4047618119522 |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
84715000 |
Rubrique catalogue (PDF) |
A&DSE/SIP ADD |
Groupe de produit |
4C01 |
Famille de produit |
R151 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 13.09.2024 |
Classe de produit |
B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
19-20-01-02 |
eClass |
14 |
19-20-01-02 |
eClass |
6 |
19-20-01-02 |
eClass |
7.1 |
19-20-01-02 |
eClass |
8 |
19-20-01-02 |
eClass |
9 |
19-20-01-02 |
eClass |
9.1 |
19-20-01-02 |
ETIM |
7 |
EC001413 |
ETIM |
8 |
EC001413 |
ETIM |
9 |
EC001413 |
IDEA |
4 |
6606 |
UNSPSC |
15 |
43-21-15-06 |
|
|
|
|