SIPLUS ET 200SP CPU 1515SP PC2 rail basé sur 6ES7677-2DB42-0GB0 avec Conformal Coating, -40…+60 °C, OT2 avec ST1/2 (+70°C pour 10min), 8 Go de RAM, CFAST 128 Go avec Windows 10 IoT Enterprise 64 bits et S7-1500 SoftwareController CPU 1505SP préinstallé, interfaces : 1x emplacement CFAST, 1x emplacement SD/MMC, 1x raccordement pour ET 200SP BusAdapter PROFINET, 1x 10/100/1000 MBit/s Ethernet 2x USB 3.0 ; 2 x USB 2.0, 1x DisplayPort,
Numéro d'article |
6AG2677-2DB42-2GB0 |
Description d'article |
SIPLUS ET 200SP CPU 1515SP PC2 rail basé sur 6ES7677-2DB42-0GB0 avec Conformal Coating, -40…+60 °C, OT2 avec ST1/2 (+70°C pour 10min), 8 Go de RAM, CFAST 128 Go avec Windows 10 IoT Enterprise 64 bits et S7-1500 SoftwareController CPU 1505SP préinstallé, interfaces : 1x emplacement CFAST, 1x emplacement SD/MMC, 1x raccordement pour ET 200SP BusAdapter PROFINET, 1x 10/100/1000 MBit/s Ethernet 2x USB 3.0 ; 2 x USB 2.0, 1x DisplayPort,
|
Famille de produit |
SIPLUS ET 200SP CPU 1515SP PC2 RAIL |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
473 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
40 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.830 kg |
Dimension emballage |
14.20 x 18.90 x 9.20 |
Unité de mesure de l'emballage |
CM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4047618100933 |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
85371091 |
Rubrique catalogue (PDF) |
A&DSE/SIP ADD |
Groupe de produit |
4C03 |
Famille de produit |
R151 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 13.09.2024 |
Classe de produit |
B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-24-26-07 |
eClass |
14 |
27-24-26-07 |
eClass |
6 |
27-24-26-07 |
eClass |
7.1 |
27-24-26-07 |
eClass |
8 |
27-24-26-07 |
eClass |
9 |
27-24-26-07 |
eClass |
9.1 |
27-24-26-07 |
ETIM |
7 |
EC001603 |
ETIM |
8 |
EC001603 |
ETIM |
9 |
EC001603 |
IDEA |
4 |
3565 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|