SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6AG2677-2SB42-2GB0
Product
Image similaire
SIPLUS ET 200SP CPU 1515SP PC2 F rail basé sur 6ES7677-2SB42-0GB0 avec Conformal Coating, -40…+60 °C, OT2 avec ST1/2 (+70°C pour 10min), 8 Go de RAM, CFAST 128 Go avec Windows 10 IoT Enterprise 64 bits et S7-1500 SoftwareController CPU 1505SP préinstallé, interfaces : 1x emplacement CFAST, 1x emplacement SD/MMC, 1x raccordement pour ET 200SP BusAdapter PROFINET, 1x 10/100/1000 MBit/s Ethernet 2x USB 3.0 ; 2 x USB 2.0, 1x DisplayPort,
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article 6AG2677-2SB42-2GB0
Description d'article SIPLUS ET 200SP CPU 1515SP PC2 F rail basé sur 6ES7677-2SB42-0GB0 avec Conformal Coating, -40…+60 °C, OT2 avec ST1/2 (+70°C pour 10min), 8 Go de RAM, CFAST 128 Go avec Windows 10 IoT Enterprise 64 bits et S7-1500 SoftwareController CPU 1505SP préinstallé, interfaces : 1x emplacement CFAST, 1x emplacement SD/MMC, 1x raccordement pour ET 200SP BusAdapter PROFINET, 1x 10/100/1000 MBit/s Ethernet 2x USB 3.0 ; 2 x USB 2.0, 1x DisplayPort,
Famille de produit SIPLUS ET 200SP CPU 1515SP PC2 F RAIL
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 473
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : 5A992
Délai d'appro. standard (hors transport) 40 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.830 kg
Dimension emballage 14.20 x 18.90 x 9.20
Unité de mesure de l'emballage CM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4047618100940
UPC Indisponible
N° d'Export 85371091
Rubrique catalogue (PDF) A&DSE/SIP ADD
Groupe de produit 4C03
Famille de produit R151
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 13.09.2024
Classe de produit B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-24-26-07
eClass 14 27-24-26-07
eClass 6 27-24-26-07
eClass 7.1 27-24-26-07
eClass 8 27-24-26-07
eClass 9 27-24-26-07
eClass 9.1 27-24-26-07
ETIM 7 EC001603
ETIM 8 EC001603
ETIM 9 EC001603
IDEA 4 3565
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;