SIPLUS ET 200SP CPU 1515SP PC2 F L RAIL basé sur 6ES7677-2SB43-0GB0 avec Conformal Coating -40...+60 °C OT2 avec ST1/2 (+70 °C pour 10 min), 8 Go RAM 128BG CFAST SIMATIC Industrial OS, logiciel S7-1500 Failsafe Controller CPU 1505SP F interfaces : 1x emplacement CFast, 1x emplacement SD/MMC, 1x raccordement pour ET 200SP BusAdapter PROFINET, 1x 10/100/1000 MBit/s Ethernet 2x USB 3.0 ; 2 x USB 2.0, 1x DisplayPort, 2x USB 3.0 ; 2 x USB 2.0, 1x DisplayPort,
Numéro d'article |
6AG2677-2SB43-2GB1 |
Description d'article |
SIPLUS ET 200SP CPU 1515SP PC2 F L RAIL basé sur 6ES7677-2SB43-0GB0 avec Conformal Coating -40...+60 °C OT2 avec ST1/2 (+70 °C pour 10 min), 8 Go RAM 128BG CFAST SIMATIC Industrial OS, logiciel S7-1500 Failsafe Controller CPU 1505SP F interfaces : 1x emplacement CFast, 1x emplacement SD/MMC, 1x raccordement pour ET 200SP BusAdapter PROFINET, 1x 10/100/1000 MBit/s Ethernet 2x USB 3.0 ; 2 x USB 2.0, 1x DisplayPort, 2x USB 3.0 ; 2 x USB 2.0, 1x DisplayPort,
|
Famille de produit |
SIPLUS ET 200SP CPU 1515SP PC2 F RAIL |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
473 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : 5A992 |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
40 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
1.051 kg |
Dimension emballage |
14.10 x 19.00 x 9.50 |
Unité de mesure de l'emballage |
CM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4047618143626 |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
85371091 |
Rubrique catalogue (PDF) |
A&DSE/SIP ADD |
Groupe de produit |
4C03 |
Famille de produit |
R151 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 13.09.2024 |
Classe de produit |
B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-24-26-07 |
eClass |
14 |
27-24-26-07 |
eClass |
6 |
27-24-26-07 |
eClass |
7.1 |
27-24-26-07 |
eClass |
8 |
27-24-26-07 |
eClass |
9 |
27-24-26-07 |
eClass |
9.1 |
27-24-26-07 |
ETIM |
7 |
EC001603 |
ETIM |
8 |
EC001603 |
ETIM |
9 |
EC001603 |
|
|
|
|