SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6AG4012-2AA10-0AX0
Product
Image similaire
SIMATIC IPC347G (châssis PC, 19", 4HE) ; Pentium Dual Core G4400 (2C/2T, 3,3 GHz, cache 3 Mo); 2x Gbit Ethernet, 1x DP, 1x VGA, 2x USB en face avant, 4x USB en face arrière, 2x USB interne, 2x en série, 2x PS/2, audio ; 1x HDD 1To, interne ; 4 Go DDR4 (1x 4 Go), sans DVD +/-RW ; Windows 10 IoT Enterprise pour Pentium/i3/i5 ; bloc d'alimentation industriel 100/240V, sans câble d'alimentation
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
Numéro d'article 6AG4012-2AA10-0AX0
Description d'article SIMATIC IPC347G (châssis PC, 19", 4HE) ; Pentium Dual Core G4400 (2C/2T, 3,3 GHz, cache 3 Mo); 2x Gbit Ethernet, 1x DP, 1x VGA, 2x USB en face avant, 4x USB en face arrière, 2x USB interne, 2x en série, 2x PS/2, audio ; 1x HDD 1To, interne ; 4 Go DDR4 (1x 4 Go), sans DVD +/-RW ; Windows 10 IoT Enterprise pour Pentium/i3/i5 ; bloc d'alimentation industriel 100/240V, sans câble d'alimentation
Famille de produit SIMATIC IPC347G
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 203
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : 5A992
Délai d'appro. standard (hors transport) 5 Jour(s)
Poids Net par quantité 15.000 kg
Dimension emballage 56.00 x 60.00 x 30.00
Unité de mesure de l'emballage CM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4034106033743
UPC 195125123298
N° d'Export 84715000
Rubrique catalogue (PDF) IC10
Groupe de produit 4014
Famille de produit R133
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 18.01.2021
Classe de produit B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 19-20-01-02
eClass 14 19-20-01-02
eClass 6 19-20-01-02
eClass 7.1 19-20-01-02
eClass 8 19-20-01-02
eClass 9 19-20-01-02
eClass 9.1 19-20-01-02
ETIM 7 EC001413
ETIM 8 EC001413
ETIM 9 EC001413
IDEA 4 6606
UNSPSC 15 43-21-15-06
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;