SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6AG4132-0....-....
Product
Image similaire
SIMATIC IPC BX-56A (Box PC) ; carte mère (jeu de puces H610E) ; 2x Gigabit Ethernet (IE/PN) RJ4 4x USB 3.1 Gen.2 ; 2x série (COM) ; 2x DP ; audio ; 2x emplacements SIM ; 2x emplacements modules flex M.2 intégrés ; chien de garde, surveillance temp./ventilateur
Notes
La configuration du produit est insuffisante. Veuillez compléter cette dernière.
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article 6AG4132-0....-....
Description d'article SIMATIC IPC BX-56A (Box PC) ; carte mère (jeu de puces H610E) ; 2x Gigabit Ethernet (IE/PN) RJ4 4x USB 3.1 Gen.2 ; 2x série (COM) ; 2x DP ; audio ; 2x emplacements SIM ; 2x emplacements modules flex M.2 intégrés ; chien de garde, surveillance temp./ventilateur
Famille de produit SIMATIC IPC BX-56A
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Notes
La configuration du produit est insuffisante. Veuillez compléter cette dernière.
Données Prix
Groupe de prix 203
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : 5A992
Délai d'appro. standard (hors transport) 15 Jour(s)
Poids Net par quantité 6.000 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible
UPC Indisponible
N° d'Export 84715000
Rubrique catalogue (PDF) IC10
Groupe de produit X0KW
Famille de produit R133
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conformité à la directive RoHS en cours
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 19-20-01-02
eClass 14 19-20-01-02
eClass 6 19-20-01-02
eClass 7.1 19-20-01-02
eClass 8 19-20-01-02
eClass 9 19-20-01-02
eClass 9.1 19-20-01-02
ETIM 7 EC001413
ETIM 8 EC001413
ETIM 9 EC001413
|
Ce produit doit être configuré avant de pouvoir être commandé
;