SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6AT8007-1AA30-0AA0
Product
Image similaire
CMS1200 Bundle bundle comprenant : SM1281 : 6AT8007-1AA10-0AA0 SM1281 kit étriers de blindage : 6AT8007-1AA20-0AA0 S7-1214C DC/DC/DC : 6ES7214-1AG40-0XB0 carte batterie DD 1297 : 6ES7297-0AX30-0XA0 carte mémoire avec projet TIA : A5E50572280 –– le CMS1200 Bundle est uniquement compatible avec SM1281 FW V3.4
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article 6AT8007-1AA30-0AA0
Description d'article CMS1200 Bundle bundle comprenant : SM1281 : 6AT8007-1AA10-0AA0 SM1281 kit étriers de blindage : 6AT8007-1AA20-0AA0 S7-1214C DC/DC/DC : 6ES7214-1AG40-0XB0 carte batterie DD 1297 : 6ES7297-0AX30-0XA0 carte mémoire avec projet TIA : A5E50572280 –– le CMS1200 Bundle est uniquement compatible avec SM1281 FW V3.4
Famille de produit SIPLUS CMS1200 SM 1281 Condition Monitoring
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 3P2
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : EAR99H
Délai d'appro. standard (hors transport) 10 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.900 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4034106441159
UPC 195125201798
N° d'Export 85371091
Rubrique catalogue (PDF) DE_CMPROD_767
Groupe de produit 4582
Famille de produit R261
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 29.09.2016
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Non
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-24-25-07
eClass 14 27-24-25-07
eClass 6 27-24-21-80
eClass 7.1 27-24-21-80
eClass 8 27-24-21-80
eClass 9 27-24-21-80
eClass 9.1 27-24-21-80
ETIM 7 EC001435
ETIM 8 EC001435
ETIM 9 EC001435
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;