SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6AU1400-1QA20-0AA0
Product
SIMOTION Drive-based carte Compact Flash D410-2 2 Go ; logiciel d'entraînement SINAMICS V5.x et SIMOTION Kernel pour SIMOTION D410-2 ; version actuelle du logiciel ; remarque : ne s'applique pas à SIMOTION D410, D4x5 et D4x5-2 ; compatible avec carte CF 1 Go 6AU1400-1PA23-0AA0
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Formations SITRAIN SITRAIN – Digital Industry Academy
Produit
Numéro d'article 6AU1400-1QA20-0AA0
Description d'article SIMOTION Drive-based carte Compact Flash D410-2 2 Go ; logiciel d'entraînement SINAMICS V5.x et SIMOTION Kernel pour SIMOTION D410-2 ; version actuelle du logiciel ; remarque : ne s'applique pas à SIMOTION D410, D4x5 et D4x5-2 ; compatible avec carte CF 1 Go 6AU1400-1PA23-0AA0
Famille de produit Control Units SIMOTION D410-2
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 731
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : EAR99
Délai d'appro. standard (hors transport) 7 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.030 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible
UPC 195125073012
N° d'Export 85235190
Rubrique catalogue (PDF) PM21
Groupe de produit 9669
Famille de produit R251
Pays d'origine États-Unis d'Amérique
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 12.04.2024
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-24-20-92
eClass 14 27-24-20-92
eClass 6 27-24-92-90
eClass 7.1 27-24-92-90
eClass 8 27-24-92-90
eClass 9 27-24-20-92
eClass 9.1 27-24-20-92
ETIM 7 EC002584
ETIM 8 EC002584
ETIM 9 EC002584
IDEA 4 1490
UNSPSC 15 26-11-15-50
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
Vous pouvez également ajouter des options à ce produit.
;