SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6AV2100-0AA02-4AH5
Product
Image similaire
SIMATIC WinCC Basic V20, logiciel d'ingénierie dans TIA Portal ; Floating License ; logiciel, documentation et clé de licence à télécharger ; classe A ; en 9 langues : de,en,zh fournis, fr,es,it,ru,jp,kr à télécharger ; pour la configuration de SIMATIC Basic Panels. tenir compte de la validation du produit : support.industry.siemens.com ID de contribution : 109963793 - - adresse e-mail destinataire nécessaire à la livraison
Notes
Ce produit est un produit téléchargeable Ce produit est un produit téléchargeable
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Formations SITRAIN SITRAIN – Digital Industry Academy
Produit
Numéro d'article 6AV2100-0AA02-4AH5
Description d'article SIMATIC WinCC Basic V20, logiciel d'ingénierie dans TIA Portal ; Floating License ; logiciel, documentation et clé de licence à télécharger ; classe A ; en 9 langues : de,en,zh fournis, fr,es,it,ru,jp,kr à télécharger ; pour la configuration de SIMATIC Basic Panels. tenir compte de la validation du produit : support.industry.siemens.com ID de contribution : 109963793 - - adresse e-mail destinataire nécessaire à la livraison
Famille de produit SIMATIC WinCC (TIA Portal) Engineering
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Notes
Ce produit est un produit téléchargeable Ce produit est un produit téléchargeable
Données Prix
Groupe de prix 278
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 1 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.001 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4047623243748
UPC Indisponible
N° d'Export Indisponible
Rubrique catalogue (PDF) ST80.2
Groupe de produit 2276
Famille de produit R142
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Le produit est conforme RoHS.
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Non
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-24-25-02
eClass 14 27-24-25-02
eClass 6 27-24-25-02
eClass 7.1 27-24-25-02
eClass 8 27-24-25-02
eClass 9 27-24-25-02
eClass 9.1 27-24-25-02
ETIM 7 EC001416
ETIM 8 EC001416
ETIM 9 EC001416
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;