SIMATIC WinCC RT Prof V15.1, mise à niveau WinCC V7.0..V7.4 RT/RC 2048 Power-Tags -> WinCC Runtime Professional 2048 Power-Tags V15.1, logiciel Runtime dans le portail TIA, licence monoposte, logiciel et documentation sur DVD, clé de licence sur clé USB, classe A, en 5 langues (de,en,fr,es,it), tourne sous Windows 7 Prof/Ent/ÉdInt SP1 (64 bits)/ 10 Prof/Ent (64 bits)/ serveur 2008 R2+SP1 (64 bits)/ serveur 2008 R2+SP1 (64 bits)/ Server 2012 R2 / 2016 (64 bits)/ ******************************* Contenu: kit (2x DVD + 1x USB)
Numéro d'article |
6AV2105-4FF05-0AE0 |
Description d'article |
SIMATIC WinCC RT Prof V15.1, mise à niveau WinCC V7.0..V7.4 RT/RC 2048 Power-Tags -> WinCC Runtime Professional 2048 Power-Tags V15.1, logiciel Runtime dans le portail TIA, licence monoposte, logiciel et documentation sur DVD, clé de licence sur clé USB, classe A, en 5 langues (de,en,fr,es,it), tourne sous Windows 7 Prof/Ent/ÉdInt SP1 (64 bits)/ 10 Prof/Ent (64 bits)/ serveur 2008 R2+SP1 (64 bits)/ serveur 2008 R2+SP1 (64 bits)/ Server 2012 R2 / 2016 (64 bits)/ ******************************* Contenu: kit (2x DVD + 1x USB)
|
Famille de produit |
Récapitulatif des références de commande |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM400:Fin de commercialisation active |
Date de fin de vie du produit |
Produktauslauf seit: 01.10.2021 |
Groupe de prix |
2AP |
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
5 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.252 kg |
Dimension emballage |
18.40 x 27.20 x 3.20 |
Unité de mesure de l'emballage |
CM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4047622600047 |
UPC |
804766533501 |
N° d'Export |
85234910 |
Rubrique catalogue (PDF) |
ST80.2 |
Groupe de produit |
2271 |
Famille de produit |
R142 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Le produit est conforme RoHS. |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Non |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-24-25-02 |
eClass |
14 |
27-24-25-02 |
eClass |
6 |
27-24-25-02 |
eClass |
7.1 |
27-24-25-02 |
eClass |
8 |
27-24-25-02 |
eClass |
9 |
27-24-25-02 |
eClass |
9.1 |
27-24-25-02 |
ETIM |
7 |
EC001416 |
ETIM |
8 |
EC001416 |
ETIM |
9 |
EC001416 |
IDEA |
4 |
7071 |
UNSPSC |
15 |
43-23-26-08 |
|
|
|
|