SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6AV2105-4MM05-0AE0
Product
SIMATIC WinCC RT Prof V15.1, mise à niveau WinCC V7.0..V7.4 RT/RC 64k-256k Power-Tags -> WinCC Runtime Professional 64k-256k Power-Tags V15.1, logiciel Runtime dans le portail TIA, licence monoposte, logiciel et documentation sur DVD, clé de licence sur clé USB, classe A, en 5 langues (de,en,fr,es,it), tourne sous Windows 7 Prof/Ent/ÉdInt SP1 (64 bits)/ 10 Prof/Ent (64 bits)/ serveur 2008 R2+SP1 (64 bits)/ serveur 2008 R2+SP1 (64 bits)/ Server 2012 R2 / 2016 (64 bits)/ ******************************* Contenu: kit (2x DVD + 1x USB)
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article 6AV2105-4MM05-0AE0
Description d'article SIMATIC WinCC RT Prof V15.1, mise à niveau WinCC V7.0..V7.4 RT/RC 64k-256k Power-Tags -> WinCC Runtime Professional 64k-256k Power-Tags V15.1, logiciel Runtime dans le portail TIA, licence monoposte, logiciel et documentation sur DVD, clé de licence sur clé USB, classe A, en 5 langues (de,en,fr,es,it), tourne sous Windows 7 Prof/Ent/ÉdInt SP1 (64 bits)/ 10 Prof/Ent (64 bits)/ serveur 2008 R2+SP1 (64 bits)/ serveur 2008 R2+SP1 (64 bits)/ Server 2012 R2 / 2016 (64 bits)/ ******************************* Contenu: kit (2x DVD + 1x USB)
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM400:Fin de commercialisation active
Date de fin de vie du produit Produktauslauf seit: 01.10.2021
Données Prix
Groupe de prix 2AP
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 5 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.252 kg
Dimension emballage 18.40 x 26.90 x 3.20
Unité de mesure de l'emballage CM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4047622600061
UPC 804766533525
N° d'Export 85234910
Rubrique catalogue (PDF) ST80.2
Groupe de produit 2271
Famille de produit R142
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Le produit est conforme RoHS.
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Non
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-24-25-02
eClass 14 27-24-25-02
eClass 6 27-24-25-02
eClass 7.1 27-24-25-02
eClass 8 27-24-25-02
eClass 9 27-24-25-02
eClass 9.1 27-24-25-02
ETIM 7 EC001416
ETIM 8 EC001416
ETIM 9 EC001416
IDEA 4 7071
UNSPSC 15 43-23-26-08
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;