SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6AV2127-1AB00-0LX1
Product
SIMATIC HMI KP8 PN LX, 8 interrupteurs longs à course courtes, épaisseur de tôle 1-6 mm, interfaces PN, design neutre noir, 8 broches entrées/sorties TOR configurables, 24 V DC chaînable, paramétrable à partir de STEP 7 V5.5
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Formations SITRAIN SITRAIN – Digital Industry Academy
Produit
Numéro d'article 6AV2127-1AB00-0LX1
Description d'article SIMATIC HMI KP8 PN LX, 8 interrupteurs longs à course courtes, épaisseur de tôle 1-6 mm, interfaces PN, design neutre noir, 8 broches entrées/sorties TOR configurables, 24 V DC chaînable, paramétrable à partir de STEP 7 V5.5
Famille de produit SIMATIC HMI KP8/KP8F/KP32F
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 239
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : EAR99H
Délai d'appro. standard (hors transport) 1 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.326 kg
Dimension emballage 10.00 x 28.00 x 5.00
Unité de mesure de l'emballage CM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4025515732181
UPC 195125335608
N° d'Export 85371091
Rubrique catalogue (PDF) ST80.1A
Groupe de produit 3406
Famille de produit R141
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 17.05.2021
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-33-02-04
eClass 14 27-33-02-04
eClass 6 27-24-23-05
eClass 7.1 27-24-23-05
eClass 8 27-24-23-05
eClass 9 27-33-02-04
eClass 9.1 27-33-02-04
ETIM 7 EC001415
ETIM 8 EC001415
ETIM 9 EC001415
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;